BA24CA-d50-D65-T9
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba24_25_26.prj},{NB=BA24CA-d50-D65-T9},{SC=BA24CA},{TYPE1=Labial type-Peripheral metal mold},{OLI1=nbr},{OLI2=HS70±5},{MET=SPCC},{SP=SW-B},{COLOUR=black},{UT=Axis rotation},{OP=-25~120℃},{OPP=0~0.03MPa},{LV=Within 10m/s},{DD=50},{D=65},{DT=+0.23/+0.13},{T=9},{TT=±0.3},{INFOTEXT=website},{O1=0.990},{O2=1.350},{O3=0.950},{O4=6.300},{O5=7.880},{O6=3.900},{O7=2.250},{O8=7.500},{O9=6.750},{O10=4.500},{O11=2.430},{O12=6.820},{O13=3.330},{O14=5.430},{O15=0.210},{O16=0.720},{O17=4.500},{O18=1.640},{O19=1.500},{O20=2.220},{O21=1.590},{O22=1.730},{O23=0.600},{O24=1.130},{O25=0.720}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA24_25_26 - Oil seal·metal type· double lip type/simple type
Bill of material
BA24CA-d50-D65-T9
CNSORDERNO
BA24CA-d50-D65-T9
BA24CA-d50-D65-T9
SC
Series code
BA24CA
BA24CA
TYPE1
Labial type-Peripheral metal mold
Labial type-Peripheral metal mold
OLI1
Oil seal material
nbr
OLI2
Oil seal hardness
HS70±5
MET
Metal ring
SPCC
SP
spring
SW-B
COLOUR
colour
black
UT
use to
Axis rotation
OP
Operating temperature range
-25~120℃
OPP
Operating pressure range
0~0.03MPa
LV
linear velocity
Within 10m/s
Within 10m/s
DD
d
50
50
mm
D
65
65
mm
DT
D tolerance
+0.23/+0.13
+0.23/+0.13
T
9
9
mm
TT
T tolerance
±0.3
±0.3
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청