BA21AB-d45
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba21a_b.prj},{NB=BA21AB-d45},{SC=BA21AB},{LX=AD series},{MAT1=PTFE+bronze},{MAT2=Fluorine rubber},{MAT3=-},{MAT4=-},{OC4=-45℃~180℃},{UM=Hydraulic oil, flame retardant fluid, water and gas},{OC2=≤15m/s},{DD=45},{D=53.8},{L=6.1},{D1=46.5},{AA=3},{DD1=2.65},{TT=0},{HH=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 87
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA21AA_BA21AB_BA21BA - Dust seal ring-AD series/DKB series
Bill of material
BA21AB-d45
CNSORDERNO
BA21AB-d45
BA21AB-d45
SC
Serial code
BA21AB
BA21AB
LX
type
AD series
AD series
MAT1
traveller texture of material
PTFE+bronze
PTFE+bronze
MAT2
O-ring texture of material O-ring
Fluorine rubber
Fluorine rubber
MAT3
skeleton texture of material O-ring
-
-
MAT4
Labial orifice texture of material O-ring
-
-
OC4
Operating conditions Operating temperature range
-45℃~180℃
-45℃~180℃
UM
Use media
Hydraulic oil, flame retardant fluid, water and gas
OC2
Operating conditions speed
≤15m/s
≤15m/s
DD
d
45
45
mm
D
53.8
53.8
mm
L
6.1
6.1
mm
D1
46.5
46.5
mm
AA
a
3
3
mm
DD1
d1
2.65
2.65
mm
TT
t
0
0
mm
HH
h
0
0
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청