BB76DF-D12-F15
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb76d_asmtab.prj},{NB=BB76DF-D12-F15},{SC=BB76DF},{TYPE=Hole spacing selection type},{DH7=12},{TOL=+0.018/0},{SN=M5×16 2pieces},{CD=16},{F=15},{B=16},{C=16},{P=16},{P1=10},{P2=0},{M=M5},{D=5.5},{W=2},{INFOTEXT=website},{MM=5},{PPATH=zhizhu/bb76d/bb76d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB76D - Strut clamp, same diameter orthogonal, hole spacing selection type
Bill of material
BB76DF-D12-F15
CNSORDERNO
BB76DF-D12-F15
BB76DF-D12-F15
SC
Serial code
BB76DF
BB76DN
BB76DB
BB76DU
BB76DF
BB76DN
BB76DB
BB76DU
TYPE
type
Hole spacing selection type
MT
material
SS400
ST
surface treatment
Blackening
ANNEX
annex(screw)
BM01AF
DH7
12
12
mm
TOL
DH7 tolerance
+0.018/0
+0.018/0
mm
SN
Size/number of attachment screws
M5×16 2pieces
M5×16 2pieces
CODE
Corresponding code
BM01AF
F
15
20
25
30
15
20
25
30
mm
TOL2
F tolerance
±0.2
±0.2
mm
A
47
47
mm
B
16
16
mm
C
16
16
mm
P
16
16
mm
P1
10
10
mm
P2
0
0
mm
M
M5
M5
D
d
5.5
5.5
mm
W
2
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청