BB72AF-D20
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb72a_b_asmtab.prj},{NB=BB72AF-D20},{SC=BB72AF},{MT=SS400},{DH7=20},{SN=M6×16 2piece},{CD=16},{TOL=+0.021/0},{W=60},{T=30},{L=29},{F=45},{F1=17.5},{F2=27.5},{F3=7.5},{G=16},{B=6.6},{B1=11.0},{HH=6.5},{N=M6},{NN=6},{H=15},{M=M6},{MM=6},{X=7.00},{S=15.0},{D=6.6},{D1=11.0},{V=7},{W1=2},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb72a_b/bb72a_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZH72A_B - Square bracket, through-hole type, screw hole type, bolt reverse type for base
Bill of material
BB72AF-D20
CNSORDERNO
BB72AF-D20
BB72AF-D20
SC
Serial code
BB72AF
BB72AN
BB72BF
BB72BN
BB72AF
BB72AN
BB72BF
BB72BN
TYPE
type
Through-hole type
MT
material
SS400
SF
surface treatment
Blackening
ANNEX
annex(screw)
BM01AF
DH7
20
20
mm
SN
Size/number of attachment screws
M6×16 2piece
M6×16 2piece
CODE
Corresponding code
BM01AF
TOL
DH7 tolerance
+0.021/0
+0.021/0
mm
W
60
60
mm
T
30
30
mm
L
29
29
mm
F
45
45
mm
F1
f1
17.5
17.5
mm
F2
f2
27.5
27.5
mm
F3
f3
7.5
7.5
mm
G
16
16
mm
B
b
6.6
6.6
mm
B1
b1
11.0
11.0
mm
HH
h
6.5
6.5
mm
N
M6
M6
H
15
15
mm
M
M6
M6
X
7.00
7.00
mm
S
15.0
15.0
mm
D
d
6.6
6.6
mm
D1
d1
11.0
11.0
mm
V
7
7
mm
W1
2
2
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청