Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB41A - 底座用支架标准型
明细表
BB41AN-D10
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TM
材质
ST
表面处理
FJ
附件
D
mm
DT
D公差
+0.015/0
D2
50 mm
D1
30 mm
B
33 mm
F
35 mm
T1
20 mm
F1
18 mm
L
35 mm
T
10 mm
FF
f
15 mm
DD
d
4.5 mm
C
29.0 mm
HH
h
22 mm
F2
0.0 mm
H
10.0 mm
Y
5 mm
DD1
d1
4.5 mm
DD2
d2
8.0 mm
M
M4 mm
W
2 mm
AB
附件螺栓
M4-15 1个
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型