BG84LQ-9
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg84lq.prj},{NB=BG84LQ-9},{SC=BG84LQ},{TYPE=Variable load type},{MAT1=S45C},{ST1=Non electrolytic nickel plating},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUJ2},{YD3=58HRC~},{MAT4=SUS304-WPB},{MAT5=SCM435},{MAT6=Equivalent to SWCH},{ST6=Non electrolytic nickel plating},{SP=9},{FZ1=0.5},{FZ2=4.1},{FZ3=6.8},{FZ4=10},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG84LQ - Roller Plunger - Variable Load
Bill of material
BG84LQ-9
CNSORDERNO
BG84LQ-9
SC
Series code
BG84LQ
TYPE
Variable load type
MAT1
Main body/arm/adjusting screw material
S45C
ST1
Surface treatment of the main body/arm/adjustment screw
Non electrolytic nickel plating
MAT2
Bearing material
SUS304
MAT3
Bearing shaft material
SUJ2
YD3
Bearing shaft hardness
58HRC~
MAT4
Spring material
SUS304-WPB
MAT5
Material of stop screw
SCM435
MAT6
Nut material
Equivalent to SWCH
ST6
Nut surface treatment
Non electrolytic nickel plating
SP
specifications
9
FZ1
Minimum amount of screw in (Y=3) Load (N) min.
0.5
FZ2
Minimum amount of screw in (Y=3) Load (N) max.
4.1
FZ3
Maximum amount of screw in (Y=0) Load (N) min.
6.8
FZ4
Maximum amount of screw in (Y=0) Load (N) max.
10
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청