BM32HF-63
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm32h.prj},{NB=BM32HF-63},{SC=BM32HF},{LX=Type C (for hole)},{MAT=Spring steel},{HRC=42-51HRC},{ST=Blackening},{GG=63},{D3=67.2},{DD3=±0.45},{H=2.0},{H1=±0.07},{W=5.5},{A=6.9},{D0=2.5},{D4=49.0},{D1=63},{D2=66.00},{DD2=+0.30/0},{E=2.20},{EE=+0.14/0},{E1=2.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 86
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM32H - Retaining ring type C for hole
Bill of material
BM32HF-63
CNSORDERNO
BM32HF-63
BM32HF-63
SC
Serial code
BM32HF
BM32HF
LX
type
Type C (for hole)
MAT
texture of material
Spring steel
Spring steel
HRC
hardness
42-51HRC
42-51HRC
ST
surface treatment
Blackening
Blackening
GG
Specifications
63
63
D3
d3
67.2
67.2
mm
DD3
dd3
±0.45
±0.45
mm
H
h
2.0
2.0
mm
H1
h1
±0.07
±0.07
mm
W
w
5.5
5.5
mm
A
a
6.9
6.9
mm
D0
d0
2.5
2.5
mm
D4
d4
49.0
49.0
mm
D1
d1
63
63
mm
D2
66.00
66.00
mm
DD2
d2
+0.30/0
+0.30/0
mm
E
e
2.20
2.20
mm
EE
ee
+0.14/0
+0.14/0
mm
E1
e1
2.0
2.0
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BM32F - Retaining ring type C
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청