BH02YA-D6-P3-H2-L5-F6
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh02y.prj},{NB=BH02YA-D6-P3-H2-L5-F6},{SC=BH02YA},{TYPE=circular},{TM=SUJ2},{HRC=50~55HRC},{ST=-},{D=6},{P=3},{H=2},{L=5},{F=6},{PK=},{PKZ=0.0},{RC=},{RCZ=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH02Y - Fixture locating pin front end cone R-type - shouldered external thread type - with grinding return groove
Bill of material
BH02YA-D6-P3-H2-L5-F6
CNSORDERNO
BH02YA-D6-P3-H2-L5-F6
BH02YA-D6-P3-H2-L5-F6
SC
Serial code
BH02YA
BH02YA
TYPE
type
circular
TM
Texture of material
SUJ2
HRC
Hardness
50~55HRC
ST
surface treatment
-
-
D
Dg6
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
DG6
g6 public errand
-0.004/-0.012
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
6.000
8.000
6.000
8.000
mm
DD
d
4
mm
Q
9
mm
R
1.0
mm
PK
Wrench slot machining
nothing
PK
nothing
PK
PKZ
0.0
0.0
mm
RC
Change the front end angle
nothing
RC
nothing
RC
RCZ
0.000
0.000
°
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BH41 - Straight column type of Bushings for fixtures
HEFA
01.06.2024
BH50 - Bushing for fixture P / L size free designation type
HEFA
01.06.2024
BH47 - Fixture bushing P / L fixed size selection type
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청