CA25AA-SI20ES-R
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca25aa.prj},{NB=CA25AA-SI20ES-R},{SC=CA25AA},{TYPE=Normal series, internal thread, outer ring single seam type},{MT=carbon steel},{ST=galvanization},{MT2=carbon steel},{MT3=bearing steel},{HT=quench},{SPE=SI20ES},{TD=R},{D=20},{DK=29.0},{B=13.5},{B1=16},{DD=53},{M=M20×1.5},{MM=20},{L1=77},{A=30},{L=103.5},{T=10.0},{W=30},{D1=28},{D2=34},{R=0.3},{ANGLE=9},{CR=30.0},{COR=60.0},{WEIGHT=0.324},{INFOTEXT=website},{N=4},{Z=3},{PPATH=ca25aa/ca25aa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA25AA - Rod end joint bearing, internal thread, outer ring single seam type, normal series (SI... ES)
Bill of material
CA25AA-SI20ES-R
CNSORDERNO
CA25AA-SI20ES-R
CA25AA-SI20ES-R
SC
Serial code
CA25AA
TYPE
type
Normal series, internal thread, outer ring single seam type
MT
Rod end (forged) material
carbon steel
ST
Surface treatment of rod end (forged)
galvanization
MT2
material(gasket)
carbon steel
MT3
material(Inner ring)
bearing steel
HT
Inner ring heat treatment
quench
SPE
Bearing specifications
SI20ES
SI20ES
TD
Thread rotation direction
R:dextrorotation
L:counter-clockwise
R:dextrorotation
L:counter-clockwise
D
d
20
20
mm
DK
dk
29.0
29.0
mm
B
13.5
13.5
mm
B1
16
16
mm
DD
D(max)
53
53
mm
M
M20×1.5
M20×1.5
L1
77
77
mm
A
a
30
30
mm
L
103.5
103.5
mm
T
10.0
10.0
mm
W
30
30
mm
D1
28
28
mm
D2
34
34
mm
R
r(min)
0.3
0.3
mm
ANGLE
(β/2)°≈
9
9
mm
CR
Rated load (dynamic load)
30.0
30.0
KN
COR
Rated load (static load)
60.0
60.0
KN
WEIGHT
weight
0.324
0.324
kg
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청