CA12DB-d3-D10
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca12_ca13.prj},{NB=CA12DB-d3-D10},{SC=CA12DB},{TYPE=Standard external thread type},{HN=Shaw A90},{CO=gray},{MATP1=Electro polyurethane},{MATP2=SUJ2},{MATP3=SUS303},{D=3},{DD=10},{SP=A},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA12-CA13 - External thread type flat type
Bill of material
CA12DB-d3-D10
CNSORDERNO
CA12DB-d3-D10
CA12DB-d3-D10
SC
Serial code
CA12DB
CA12DB
TYPE
type
Standard external thread type
Standard external thread type
HN
hardness
Shaw A90
Shaw A90
CO
colour
gray
gray
MATP1
Material of Pulley(Coating material)
Electro polyurethane
Electro polyurethane
MATP2
Bearing material
SUJ2
SUJ2
MATP3
Shaft material
SUS303
D
d
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
mm
DD
D
10
12
10
12
mm
SP
shape
A:Type A
B:Type B
A:Type A
B:Type B
M
Thread type
M3
mm
F
4
4
mm
B
3
mm
D1
7
mm
B1
0
mm
R
r
0.10
min
G
1.5
mm
N
Allowable load
28.0
28.0
UB
Use bearings
683ZZ
INFOTEXT
io
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CA61 - Cam follower - Standard
HEFA
14.06.2024
CA16 - Externally threaded bearing
HEFA
14.06.2024
CA14-CA15 - External thread type R
HEFA
14.06.2024
CAAVV-CAADD - Rubber sealing ring type
HEFA
14.06.2024
CAAZZ_CAASZZ - Bearing - deep groove ball bearing - double cover type / min...
HEFA
14.06.2024
CA10 - Flat type
HEFA
14.06.2024
CB07 - Guide wheel longitudinal type
HEFA
14.06.2024
CAAZZ-CAASZZ1 - Deep groove ball bearing double cover type
HEFA
14.06.2024
CA62 - Cam follower - centralized piping type
HEFA
14.06.2024
CAA - Open type
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청