CD30EE-60-4
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd30ee_eu_31ee.prj},{NB=CD30EE-60-4},{SC=CD30EE},{SE=60 series(12A)},{SERIES=60},{TYPE=Standard type },{MAT=steel },{P=19.050},{JTXS=A (SNAP) },{JS=4},{HH=12.70},{D1=11.91},{C=12.58},{B1=15.13},{B2=15.13},{D2=5.96},{W1=2.38},{W2=2.38},{H=17.75},{F1=15.62},{F2=18.10},{ATS=40.18},{INFOTEXT=website},{PPATH=60-chain/assembiles/cd30_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CD30E - 60系列链条
明细表
CD30EE-60-4
CNSORDERNO
型号
CD30EE-60-4
CD30EE-60-4
SC
系列码
CD30EE
CD30EE
SE
系列
60系列(12A)
SERIES
系列
60
TYPE
类型
标准型
标准型
MAT
材质
钢
钢
P
节距
19.050
JS
节数
HH
内节内高h
12.70
mm
D1
套筒D1
11.91
mm
C
销轴C
12.58
12.58
mm
B1
销轴B1
15.13
15.13
mm
B2
销轴B2
15.13
15.13
mm
D2
链节D2
5.96
mm
W1
链节W1
2.38
2.38
mm
W2
链节W2
2.38
2.38
mm
H
链节H
17.75
17.75
mm
F1
链节F1
15.62
mm
F2
链节F2
18.10
mm
ATS
平均拉伸强度(kN)
40.18
40.18
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求