LB46YC-L108
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb46yc.prj},{NB=LB46YC-L108},{SC=LB46YC},{TYPE=Right angle type},{MQ=SUS304},{ST=Mirror polishing},{L=108},{L1=120},{L2=106},{L3=96},{A2=24},{A1=36},{A=12},{H=27},{W=7},{T=5.0},{D=8.5},{DD=4.5},{CKZL=0.14},{SA=Cross recessed round countersunk head tapping screw M4 × 15 (stainless steel)},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB46YC - 焊接型拉手-直角型-外装型
明细表
LB46YC-L108
CNSORDERNO
型号
LB46YC-L108
LB46YC-L108
SC
系列码
LB46YC
TYPE
类型
直角型
MQ
材质
SUS304
ST
表面处理
镜面抛光
L
108
108
mm
L1
120
120
mm
L2
106
106
mm
L3
96
96
mm
A2
24
24
mm
A1
36
36
mm
A
12
12
mm
H
27
27
mm
W
7
7
mm
T
5.0
5.0
mm
D
8.5
8.5
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.14
0.14
SA
标配附件
十字槽圆沉头自攻螺钉M4×15(不锈钢)
十字槽圆沉头自攻螺钉M4×15(不锈钢)
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求