LB40CB-L175
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb40cb.prj},{NB=LB40CB-L175},{SC=LB40CB},{TYPE=tubular},{MAT1=PA},{MAT2=specialty elastomers},{COLOUR=blue},{OT=-30℃~80℃},{L=175},{CKZL=0.25},{SA=Cross recessed pan head small screw with spring washer M6 × 10 (stainless steel)},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB40CB - 防静电型拉手-内装型
明细表
LB40CB-L175
CNSORDERNO
型号
LB40CB-L175
SC
系列码
LB40CB
TYPE
类型
管形
MAT1
涂层材质
PA
MAT2
芯材材质
特殊弹性体
COLOUR
颜色
蓝色
OT
使用温度
-30℃~80℃
L
175
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.25
SA
标配附件
十字槽盘头小螺钉带弹簧垫圈M6×10(不锈钢)
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求