LB39FN-L130-BL
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb39fn.prj},{NB=LB39FN-L130-BL},{SC=LB39FN},{TYPE=Round tube with cover type - inclined angle type},{MAT1=Glass fiber reinforced polyamide},{MAT2=Glass fiber reinforced polyamide},{MC=black},{L=130},{CCS=BL},{L1=168},{L2=110.0},{A=24},{A1=26.5},{H1=43},{H2=21},{H3=22},{D=Ø8.5},{DD=8.5},{HH1=5},{HH2=6.5},{CKZL=0.08},{INFOTEXT=website},{HH=10.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB39FN - 管型拉手-圆管带盖型·斜角型-外装型
明细表
LB39FN-L130-BL
CNSORDERNO
型号
LB39FN-L130-BL
LB39FN-L130-BL
SC
系列码
LB39FN
TYPE
类型
圆管带盖型·斜角型
MAT1
盖罩材质
玻璃纤维增强聚酰胺
MAT2
主体材质
玻璃纤维增强聚酰胺
MC
主体颜色
黑色
L
130
130
mm
CCS
盖罩颜色
BL(黑色)
GR(灰色)
YE黄色)
YR(橙色)
RD(红色)
BU(蓝色)
BL(黑色)
GR(灰色)
YE黄色)
YR(橙色)
RD(红色)
BU(蓝色)
L1
168
168
mm
L2
110.0
110.0
mm
A
24
24
mm
A1
26.5
26.5
mm
H1
43
43
mm
H2
21
21
mm
H3
22
22
mm
D
d
Ø8.5
mm
HH1
h1
5
mm
HH2
h2
6.5
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.08
0.08
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求