LB33JQ-L111.6
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb33j.prj},{NB=LB33JQ-L111.6},{SC=LB33JQ},{TYPE=Concealed handle with lock hole - quick installation type},{MQ=ABS},{COLOUR=black},{L=111.6},{APT=1.0},{CKZL=0.01},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB35J - 带锁孔暗式拉手·快速安装型-内装型
明细表
LB33JQ-L111.6
CNSORDERNO
型号
LB33JQ-L111.6
LB33JQ-L111.6
SC
系列码
LB33JQ
LB33JQ
TYPE
类型
带锁孔暗式拉手·快速安装型
MQ
材质
ABS
COLOUR
颜色
黑色
黑色
L
111.6
mm
APT
适用板厚
1.0
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.01
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求