LB26EQ-L120
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb26ek_ey.prj},{NB=LB26EQ-L120},{SC=LB26EQ},{TYPE=Quick Installation Type - Flat},{MQ=rubber},{ST=black},{L=120.0},{L1=0},{W=0.0},{S=0},{F=0},{W1=0.0},{S1=0},{H=0},{F1=0},{TT=0},{W2=0},{L2=0},{R=0.0},{T=0.0},{APT=-},{CKZL=0.037},{INFOTEXT=website},{D1=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB26EK_EY - 暗式拉手-快速安装型-内装型
明细表
LB26EQ-L120
CNSORDERNO
型号
LB26EQ-L120
LB26EQ-L120
SC
系列码
LB26EQ
LB26EQ
TYPE
类型
快速安装型·平面
MQ
材质
橡胶
橡胶
ST
表面处理/颜色
黑色
黑色
L
120.0
120.0
mm
L1
0
0
mm
W
0.0
0.0
mm
S
0
0
mm
F
0
0
mm
W1
0.0
0.0
mm
S1
0
0
mm
H
0
0
mm
F1
0
0
mm
TT
t
0
0
mm
W2
开孔尺寸W2
0
0
mm
L2
开孔尺寸L2
0
0
mm
R
开孔尺寸R
0.0
0.0
mm
T
0.0
0.0
mm
APT
适用板厚
-
-
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.037
0.037
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求