LB24KM-L100
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb24km.prj},{NB=LB24KM-L100},{SC=LB24KM},{TYPE=Foldable type},{MQ=SUS304},{ST=wire drawing},{L=100},{W=64},{S=59},{H=15},{H1=32.5},{HH=8},{T=5},{M=M3},{MM=3},{D=3.5},{W1=48},{P=84},{W2=44},{L1=78},{LOAD=15},{CKZL=0.14},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB24KM - 暗式拉手-可折叠型-内装型
明细表
LB24KM-L100
CNSORDERNO
型号
LB24KM-L100
LB24KM-L100
SC
系列码
LB24KM
TYPE
类型
可折叠型
MQ
材质
SUS304
ST
表面处理/颜色
拉丝
L
100
100
mm
W
64
64
mm
S
59
59
mm
H
15
15
mm
H1
32.5
32.5
mm
HH
h
8
mm
T
t
5
5
mm
M
M3
M3
D
d
3.5
3.5
mm
W1
开孔尺寸W1
48
48
mm
P
开孔尺寸P
84
84
mm
W2
开孔尺寸W2
44
44
mm
L1
开孔尺寸L1
78
78
mm
LOAD
负载(kg)
15
15
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.14
0.14
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求