LB22SD-L44
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb22sd_asmtab.prj},{NB=LB22SD-L44},{SC=LB22SD},{TYPE=External type - automatic reset type},{SHAPE=Square Shape},{HPS=circular},{MQ=SUS304},{ST=Mirror polishing},{L=44},{W1=38},{W2=18},{L1=14.5},{L2=19.5},{D=31},{T=10.0},{P1=28},{P2=34},{D1=4.0},{D2=6.2},{RW=0.02},{INFOTEXT=website},{R=5},{W3=22},{W4=20.0},{PPATH=lb22sd/assemblies/lb22sd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB22SD - 暗式拉手-自动复位型-外装型
明细表
LB22SD-L44
CNSORDERNO
型号
LB22SD-L44
LB22SD-L44
SC
系列码
LB22SD
TYPE
类型
外装型·自动复位型
SHAPE
外形
方型
HPS
抠手形状
圆形
MQ
材质
SUS304
ST
表面处理
镜面抛光
L
44
44
mm
W1
38
38
mm
W2
18
18
mm
L1
14.5
14.5
mm
L2
19.5
19.5
mm
D
31
31
mm
T
t
10.0
10.0
mm
P1
28
28
mm
P2
34
34
mm
D1
d1
4.0
4.0
mm
D2
d2
6.2
6.2
mm
RW
参考重量
0.02
0.02
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求