LB22NQ-L95
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb22nq.prj},{NB=LB22NQ-L95},{SC=LB22NQ},{TYPE=Foldable type},{MHB=ZDC},{HM=ZDC},{STHB=Sand blasting (chrome plating)},{HST=Sand blasting (chrome plating)},{L=95},{W=60},{P=84.0},{W1=48},{H=17},{T=2.3},{D=4.2},{D1=7.5},{L1=80},{W2=46.5},{RW=0.30},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB22NQ - 暗式拉手-可折叠型-外装型
明细表
LB22NQ-L95
CNSORDERNO
型号
LB22NQ-L95
LB22NQ-L95
SC
系列码
LB22NQ
TYPE
类型
可折叠型
MHB
拉手本体材质
ZDC
HM
手柄部材质
ZDC
STHB
拉手本体表面处理/颜色
喷砂(镀铬)
HST
手柄部表面处理/颜色
喷砂(镀铬)
L
95
95
mm
W
60
60
mm
P
84.0
84.0
mm
W1
48
48
mm
H
17
mm
T
2.3
2.3
mm
D
d
4.2
mm
D1
d1
7.5
7.5
mm
L1
80
80
mm
W2
46.5
46.5
mm
RW
参考重量
0.30
0.30
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求