LB19NK-D6-L100
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb19m_n_asmtab.prj},{NB=LB19NK-D6-L100},{SC=LB19NK},{TYPE=Damping type - without nut type},{MQ=1215},{COLOUR=chromate treatment},{D=6.0},{L=100.0},{M=M4},{MM=4},{H=25.0},{HH=8},{RW=0.12},{INFOTEXT=website},{CL=0.50,0.50,0.50,0.00},{PPATH=lb19m_n/assemblies/lb19m_n_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB19M_N - 圆形拉手-带螺母型/无螺母型-阻尼型
明细表
LB19NK-D6-L100
CNSORDERNO
型号
LB19NK-D6-L100
LB19NK-D6-L100
SC
系列码
LB19NK
LB19NK
TYPE
类型
阻尼型·无螺母型
阻尼型·无螺母型
MQ
材质
1215
1215
COLOUR
颜色
镀铬
镀铬
D
6.0
6.0
mm
L
100.0
100.0
mm
M
M4
M4
H
25.0
25.0
mm
HH
h
8
8
mm
RW
参考重量
0.12
0.12
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求