LB19JF-L135
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb19j_l_asmtab.prj},{NB=LB19JF-L135},{SC=LB19JF},{TYPE=Foldable with nut type},{RS=no},{MQ=SUS304},{ST=Mirror polishing},{L=135},{LL=135},{D=9},{S=16},{M=M10},{MM=10},{HH=16},{H=41.5},{TS=1~3},{L1=0},{D1=0.0},{RW=0.14},{INFOTEXT=website},{PPATH=lb19j_l/assemblies/lb19j_l_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 39
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB19J_L - 圆形拉手-可折叠带螺母型-外螺纹安装型
明细表
LB19JF-L135
CNSORDERNO
型号
LB19JF-L135
LB19JF-L135
SC
系列码
LB19JF
LB19JF
TYPE
类型
可折叠带螺母型
RS
橡胶套
无
无
MQ
材质
SUS304
SUS304
ST
表面处理
镜面抛光
镜面抛光
L
135
135
mm
D
9
9
mm
S
16
16
mm
M
M10
M10
mm
HH
h
16
16
mm
H
41.5
41.5
mm
TS
门板厚度
1~3
mm
L1
0
0
mm
D1
0.0
0.0
mm
RW
参考重量
0.14
0.14
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求