LB19BF-D10-L80-H37
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb19b.prj},{NB=LB19BF-D10-L80-H37},{SC=LB19BF},{TYPE=Positioning type},{MQ=SUS304},{ST=Mirror polishing},{D=10},{L=80},{H=37},{M=5},{HH=11},{RW=0.07},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB19B - 圆形拉手-定位型-外螺纹安装型
明细表
LB19BF-D10-L80-H37
CNSORDERNO
型号
LB19BF-D10-L80-H37
LB19BF-D10-L80-H37
SC
系列码
LB19BF
LB19BF
TYPE
类型
定位型
MQ
材质
SUS304
SUS304
ST
表面处理
镜面抛光
镜面抛光
D
10
10
mm
L
80
80
mm
H
37
37
mm
M
5
5
mm
HH
h
11
11
mm
RW
参考重量
0.07
0.07
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求