LB16AF-L120
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb16af_ae_ah_asmtab.prj},{NB=LB16AF-L120},{SC=LB16AF},{TYPE=Side mounted type},{MQ=SUS304},{ST=Mirror polishing},{L=120.0},{H=64},{D=6},{D1=10.5},{TS=0},{RW=0.27},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld16af_ae_ah/assemblies/lb16af_ae_ah_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB16A - 圆形拉手-侧装型
明细表
LB16AF-L120
CNSORDERNO
型号
LB16AF-L120
LB16AF-L120
SC
系列码
LB16AF
LB16AF
TYPE
类型
侧装型
MQ
材质
SUS304
ST
表面处理
镜面抛光
镜面抛光
L
120.0
120.0
mm
H
64
64
mm
D
d
6
6
mm
D1
d1
10.5
10.5
mm
TS
门板厚度
0
0
RW
参考重量
0.27
0.27
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求