LB15BF-L190
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb15bf.prj},{NB=LB15BF-L190},{SC=LB15BF},{TYPE=Standard type},{MQ=SUS316},{ST=Mirror polishing},{L=190},{L1=216.7},{H=63},{D=18},{LF=8},{DD=7},{DD1=15},{RW=0.46},{RS=Hexagon socket head cap screw M6},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB15BF - 圆形拉手-标准型-外装型
明细表
LB15BF-L190
CNSORDERNO
型号
LB15BF-L190
LB15BF-L190
SC
系列码
LB15BF
TYPE
类型
标准型
MQ
材质
SUS316
ST
表面处理
镜面抛光
L
190
190
mm
L1
216.7
216.7
mm
H
63
63
mm
D
18
18
mm
LF
Lf
8
8
mm
DD
d
7
7
mm
DD1
d1
15
15
mm
RW
参考重量(kg/pcs)
0.46
0.46
RS
推荐螺钉
内六角圆柱头螺钉M6
内六角圆柱头螺钉M6
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求