LD03FJ-L113
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(下架,停售)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_hinge/ld03fj_fc_asmtab.prj},{NB=LD03FJ-L113},{SC=LD03FJ},{TOM=steel},{ST=Chrome plating},{L=113},{SHAPE=B},{W=80},{F1=43},{F2=47},{DD=6.5},{T=3},{H=12},{AL=40},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld03fj_fc-parts/ld03fj_fc-asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD03FJ_FC - 平型蝶形铰链-固定型·通孔型
明细表
LD03FJ-L113
CNSORDERNO
型号
LD03FJ-L113
LD03FJ-L113
SC
系列码
LD03FJ
LD03FJ
TOM
材质
钢
钢
ST
表面处理
镀铬
镀铬
L
L[mm]
113
113
SHAPE
形状
B
B
W
W[mm]
80
80
F1
F1[mm]
43
43
F2
F2[mm]
47
47
DD
d[mm]
6.5
6.5
T
3
3
H
H[mm]
12
12
AL
容许负载(kg)
40
40
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LD01DA_DB - 铝合金蝶型铰链-加长型·锥孔型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求