LD02BH-L48-B
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(下架,停售)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_hinge/ld02bh_asmtab.prj},{NB=LD02BH-L48-B},{SC=LD02BH},{TOM=nylon6},{COLOUR=B},{L=48},{W=47},{F1=30},{F2=32},{DD1=9.500},{DD2=5.500},{T=6.000},{HH=3.800},{H=12.500},{AL=15},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld02bh-parts/ld02bh_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD02BH - 树脂蝶型铰链·标准型·沉孔型
明细表
LD02BH-L48-B
CNSORDERNO
型号
LD02BH-L48-B
LD02BH-L48-B
SC
系列码
LD02BH
TOM
材质
尼龙6
COLOUR
颜色
B:黑色
W:白色
B:黑色
W:白色
L
L[mm]
48
48
W
W[mm]
47
47
F1
F1[mm]
30
30
F2
F2[mm]
32
32
DD1
d1[mm]
9.500
9.500
DD2
d2[mm]
5.500
5.500
T
T[mm]
6.000
6.000
HH
h[mm]
3.800
3.800
H
H[mm]
12.500
12.500
AL
容许负载(kg)
15
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LD01BA - 铝合金蝶形铰链-标准型·沉孔型
HEFA
14.06.2024
LD01CA - 铝合金蝶形铰链-标准型·腰孔型
HEFA
14.06.2024
LD01EA - 铝合金蝶形铰链- 异形·锥孔形
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求