LD01DA-L78
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(下架,停售)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_hinge/ld01da_db_asmtab.prj},{NB=LD01DA-L78},{SC=LD01DA},{TOM=A6063},{L=78},{W=48},{F1=30},{F2=32},{DD1=13},{DD2=6.500},{T=3.500},{H=11},{AL=15},{INFOTEXT=website},{L1=78},{PPATH=ld01da_db/ld01da_db-asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD01DA_DB - 铝合金蝶型铰链-加长型·锥孔型
明细表
LD01DA-L78
CNSORDERNO
型号
LD01DA-L78
LD01DA-L78
SC
系列码
LD01DA
LD01DB
LD01DA
LD01DB
TOM
材质
A6063
ST
表面处理
本色阳极氧化
L
78
78
W
48
48
mm
F1
30
30
mm
F2
32
32
mm
DD1
d1
13
13
mm
DD2
d2
6.500
6.500
mm
T
3.500
3.500
mm
H
11
11
mm
AL
容许负载(kg)
15
15
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求