LD57CF-25
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld57cf_asmtab.prj},{NB=LD57CF-25},{SC=LD57CF},{TYPE=Conical hole type},{LOAD=Economical},{MQ=SPCC},{ST=galvanization},{SP=25},{W=33},{L=25},{F1=14},{F2=22},{F3=0},{T=1},{H=5.3},{DD=4.2},{D1=6.2},{D=3},{TORQUE=0.04±20%},{CKZL=0.01},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld57cf/assemblies/ld57cf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD57CF - 弹簧蝶形铰链-锥孔型-平型
明细表
LD57CF-25
CNSORDERNO
型号
LD57CF-25
SC
系列码
LD57CF
TYPE
类型
锥孔型
LOAD
载荷
经济型
MQ
材质
SPCC
ST
表面处理
镀锌
SP
规格
25
W
33
mm
L
25
mm
F1
14
mm
F2
22
mm
T
1
mm
H
5.3
mm
DD
d
4.2
mm
D1
d1
6.2
mm
D
3
mm
TORQUE
直角展开时扭矩[N·m]
0.04±20%
CKZL
参考重量[kg/pcs]
0.01
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求