BG91CA-D14
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg91c_d.prj},{NB=BG91CA-D14},{SC=BG91CA},{TYPE1=Metal ball head},{TYPE2=Light load type},{MAT1=SUM22L},{ST1=turn black},{MAT2=SUS440C},{YD2=50~60HRC},{MAT3=SUS631J1},{UT=-30~50℃},{D=14},{DD=6.5},{D1=5.4},{L=40},{L1=5.8},{L2=10},{R=1.9},{IHS=14},{FZ1=8.0},{FZ2=18.0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG91C_D - 特别用途柱塞-侧向型
明细表
BG91CA-D14
CNSORDERNO
型号
BG91CA-D14
BG91CA-D14
SC
系列码
BG91CA
BG91CA
TYPE1
球头类别
金属球头
金属球头
TYPE2
负载类型
轻载型
轻载型
MAT1
主体材质
SUM22L
ST1
主体表面处理
发黑
MAT2
球头材质
不锈钢
不锈钢
YD2
球头硬度
50~60HRC
50~60HRC
MAT3
弹簧材质
SUS631J1
UT
可使用温度
-30~50℃
D
14
14
mm
DD
d
6.5
6.5
mm
D1
5.4
5.4
mm
L
40
40
mm
L1
5.8
5.8
mm
L2
10
10
mm
R
1.9
1.9
mm
IHS
安装孔尺寸(建议公差H8)
14
14
mm
FZ1
负载(N)max.
8.0
8.0
FZ2
负载(N)min.
18.0
18.0
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求