BE77CU-d25-L100
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be77c_d.prj},{NB=BE77CU-d25-L100},{SC=BE77CU},{TYPE=Ejection T-shaped},{MAT1=SUS440C},{YD1=55HRC~},{MAT2=SUS303},{ST2=-},{MAT3=aluminum alloy},{ST3=black paint},{MAT4=6063},{ST4=Oxidized Blue},{DD=25},{L=100},{LL=100},{L1=22},{DD1=31.0},{D1=32.0},{D=26.2},{H=55.9},{H1=33.9},{A=88.9},{INFOTEXT=website},{H3=12.83},{H4=15.96}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BE77C_D - 插销-顶出T型/顶出L型
明细表
BE77CU-d25-L100
CNSORDERNO
型号
BE77CU-d25-L100
BE77CU-d25-L100
SC
系列码
BE77CU
BE77CU
TYPE
类型
顶出T型
顶出T型
MAT1
球头材质
SUS440C
YD1
球头硬度
55HRC~
MAT2
销材质
SUS303
ST2
销表面处理
-
MAT3
手柄材质
铝合金
ST3
手柄表面材料
黑色烤漆
MAT4
按钮材质
6063
ST4
按钮表面处理
氧化蓝色
DD
d
25
25
mm
L
100
100
mm
L1
22
22
mm
DD1
d1
31.0
31.0
mm
D1
32.0
32.0
mm
D
26.2
26.2
mm
H
55.9
55.9
mm
H1
33.9
33.9
mm
A
88.9
88.9
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
H3
12.83
12.83
H4
15.96
15.96
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求