CA33FN-623ZZ-L20
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca33_asmtab.prj},{NB=CA33FN-623ZZ-L20},{SC=CA33FN},{TYPE=Square flange type-L size selection type},{BML=SUJ2},{MFS=S45C},{RRM=SUS304},{ST=plate with nickel},{BM=623},{SR=ZZ},{L=20},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca33/assembiles/ca33_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA33 - 双轴承法兰型-带挡圈(L尺寸选择型)
明细表
CA33FN-623ZZ-L20
CNSORDERNO
型号
CA33FN-623ZZ-L20
CA33FN-623ZZ-L20
SC
系列码
CA33FN
CA33FN
TYPE
类型
方法兰型·L尺寸选择型
方法兰型·L尺寸选择型
BML
轴承材质
钢
钢
MFS
固定座材质
S45C
S45C
RRM
挡圈材质
SUS304
SUS304
ST
固定座表面处理
镀镍
镀镍
BM
轴承型号
623
624
605
625
606
626
698
608
628
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
623
624
605
625
606
626
698
608
628
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
SR
密封圈
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
L
20
30
20
30
mm
DD
d
3
mm
DH7
10
mm
DH7T
DH7公差
+0.015/0
B
4
mm
V1
2.65
mm
H
33
mm
W
16
mm
V
7
mm
DH
dh
7
mm
D1G7
D1g7
14
mm
D1G7T
D1g7公差
-0.006/-0.024
PCD
P.C.D.
24
mm
K
27
mm
A
24
mm
F
0
mm
D1
d1
6.5
mm
D2
d2
3.5
mm
H1
h1
3.1
mm
NA
NA追加工
无
NA:不装配轴承,挡圈
无
NA:不装配轴承,挡圈
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求