CA25AA-SI20ES-R
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca25aa.prj},{NB=CA25AA-SI20ES-R},{SC=CA25AA},{TYPE=Normal series, internal thread, outer ring single seam type},{MT=carbon steel},{ST=galvanization},{MT2=carbon steel},{MT3=bearing steel},{HT=quench},{SPE=SI20ES},{TD=R},{D=20},{DK=29.0},{B=13.5},{B1=16},{DD=53},{M=M20×1.5},{MM=20},{L1=77},{A=30},{L=103.5},{T=10.0},{W=30},{D1=28},{D2=34},{R=0.3},{ANGLE=9},{CR=30.0},{COR=60.0},{WEIGHT=0.324},{INFOTEXT=website},{N=4},{Z=3},{PPATH=ca25aa/ca25aa_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA25AA - 杆端关节轴承·内螺纹·外圈单缝型·正常系列(SI…ES)
明细表
CA25AA-SI20ES-R
CNSORDERNO
型号
CA25AA-SI20ES-R
CA25AA-SI20ES-R
SC
系列码
CA25AA
TYPE
类型
正常系列·内螺纹·外圈单缝型
MT
杆端(锻造成型)材质
碳钢
ST
杆端(锻造成型)表面处理
镀锌
MT2
材质(衬垫)
碳钢
MT3
材质(内圈)
轴承钢
HT
内圈热处理
淬火
SPE
轴承规格
SI20ES
SI20ES
TD
螺纹旋向
R:右旋
L:左旋
R:右旋
L:左旋
D
d
20
20
mm
DK
dk
29.0
29.0
mm
B
13.5
13.5
mm
B1
16
16
mm
DD
D(max)
53
53
mm
M
M20×1.5
M20×1.5
L1
77
77
mm
A
a
30
30
mm
L
103.5
103.5
mm
T
10.0
10.0
mm
W
30
30
mm
D1
28
28
mm
D2
34
34
mm
R
r(min)
0.3
0.3
mm
ANGLE
(β/2)°≈
9
9
mm
CR
额定负荷(动负荷)
30.0
30.0
KN
COR
额定负荷(静负荷)
60.0
60.0
KN
WEIGHT
重量
0.324
0.324
kg
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求