CA12DB-d3-D10
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca12_ca13.prj},{NB=CA12DB-d3-D10},{SC=CA12DB},{TYPE=Standard external thread type},{HN=Shaw A90},{CO=gray},{MATP1=Electro polyurethane},{MATP2=SUJ2},{MATP3=SUS303},{D=3},{DD=10},{SP=A},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA12-CA13 - 轴承-外螺纹型-平型
明细表
CA12DB-d3-D10
CNSORDERNO
型号
CA12DB-d3-D10
CA12DB-d3-D10
SC
系列码
CA12DB
CA12DB
TYPE
类型
标准外螺纹型
标准外螺纹型
HN
硬度
肖氏A90
肖氏A90
CO
颜色
灰色
灰色
MATP1
材质(包覆材质)
制电性聚氨酯
制电性聚氨酯
MATP2
轴承材质
SUJ2
SUJ2
MATP3
轴材质
SUS303
D
d轴承内径
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
mm
DD
D轴承外径
10
12
10
12
mm
SP
形状
A型
B型
A型
B型
M
粗牙螺纹
M3
mm
F
4
4
mm
B
B轴承宽度
3
mm
D1
7
mm
B1
0
mm
R
r
0.10
min
G
1.5
mm
N
容许负载N
28.0
28.0
UB
使用轴承
683ZZ
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求