BD48SN-D15A
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd48s_asmtab.prj},{NB=BD48SN-D15A},{SC=BD48SN},{FT=Open type},{MNS=45},{MDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=2 hexagonal socket head cap screws stainless steel},{D=15A},{T=10},{D1=34},{M=M4},{DD=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{L=11.5},{F=6},{E=10~12},{M1=M5},{F1=12},{P=12},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{MM=4},{MM1=5},{E1=10},{DDD1=15},{PPATH=bd48s/bd48s_assemblies/bd48s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 39
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BD48S - 固定环-侧面安装孔型-开口型
明细表
BD48SN-D15A
CNSORDERNO
型号
BD48SN-D15A
BD48SN-D15A
SC
系列码
BD48SN
BD48SN
FT
固定类型
开口型
MNS
材质国标
45
45
MDS
材质日标
S45C
S45C
ST
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
FJ
附件
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
D
15A
15A
mm
T
10
10
mm
D1
34
34
mm
M
M(粗牙螺纹)
M4
M4
DD
d
4.5
4.5
mm
R
3.75
3.75
mm
W
1.5
mm
L
11.5
11.5
mm
F
6
6
mm
E
E[mm]
10~12
10~12
mm
M1
M5
M5
F1
12
12
mm
P
12
12
mm
C
0.5
0.5
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求