BD44PU-D50-H57
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd44pq.prj},{NB=BD44PU-D50-H57},{SC=BD44PU},{FT=Short boss},{MNS=0Cr18Ni9},{NDS=SUS304},{ST=-},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=50},{H=57},{T=22.5},{T1=26.0},{D1=85},{M=M10},{BB=20.0},{DD=11.0},{R=9.00},{W=3.0},{L=32.0},{F=16.0},{E=28},{C=1.2},{ABOD=6010ZZ(80)},{INFOTEXT=website},{MM=10},{E1=28.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 300
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BD44PQ - 固定环-固定轴承用开口型-短凸台型/长凸台型
明细表
BD44PU-D50-H57
CNSORDERNO
型号
BD44PU-D50-H57
BD44PU-D50-H57
SC
系列码
BD44PU
BD44PU
FT
固定类型
短凸台
短凸台
MNS
材质国标
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
NDS
材质日标
SUS304
SUS304
ST
表面处理
-
-
FJ
附件
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
D
50
50
mm
H
57
57
mm
T
22.5
22.5
mm
T1
26.0
26.0
mm
D1
85
85
mm
M
M(粗牙螺纹)
M10
M10
BB
b
20.0
20.0
mm
DD
d
11.0
11.0
mm
R
9.00
9.00
mm
W
3.0
3.0
mm
L
32.0
32.0
mm
F
16.0
16.0
mm
E
28
28
mm
C
1.2
1.2
mm
ABOD
适用轴承(外径)
6010ZZ(80)
6010ZZ(80)
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求